NH-varoke-erotinkisko elektronisella varokkeen valvonnalla (ESÜ)

Til.nro: SV 9677015

3-napaisiin kiskojärjestelmiin 185 mm:n välillä keskeltä keskelle.

Til.nro:
SV 9677015
Rakenne
Kytkettävissä 3-napaisesti
Materiaali
Polyamidi
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Kosketinradat: osittain hopeoitua kovakuparia
Väri
Runko: RAL 7035
Kansi: RAL 7001
Kahva: RAL 7016
NH-koko
00
Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle
185 mm
Johtimien lähtö
ylös/alas
Liitäntätapa (sähköinen)
Ruuvi M8
Napojen määrä
3-nap.
Nimelliskäyttöjännite
400 V, 3~
Nimellisvirta maks.
160 A
Ohje
Käytettäessä komponentteja virtakiskoissa, joissa on kosketussuojalevy, on käytettävä kontaktipuristinta
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (sulakepesät)
Muunninasennukseen
Kyllä
Mitat
Leveys: 50 mm
Korkeus: 830 mm
Pyöröjohdinten liitäntä
1,5 ‐ 95 mm²
Sopii virtakiskoille
Korkeus: 10 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
2,78 kg
Bruttopaino
3,08 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)
0,6
Tullitariffinimike
85365080
EAN
4028177705470
ETIM 9
EC001046
ECLASS 8.0
27371402
Tuotekuvaus
SV NH-varokekuormanerotinlista koko NH00, kaapeliläpivienti alhaalta/ylhäältä (1,5-95mm2), 160A, 400V, 3-napainen, pultti M8, ruuvikiinnitys, 185mm -järjestelmä, EFM = elektroninen varokevalvonta. Virtamuuntajien asennus mahdollista.
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet
Safety instructions