- Til.nro:
- SV 3588005
- Materiaali
- E-Cu F30
- Ohje
- Lyhennettävissä tarpeen mukaan
- Normit
- DIN EN 13 601
- Poikkipinta-ala
- 50 mm x 10 mm
- Mitat
- Pituus: 2.400 mm
- Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 21 kg
- Bruttopaino
- 21,7 kg
- Kuparimäärä (kg/kappale)
- 10,75
- Tullitariffinimike
- 74071000
- EAN
- 4028177684591
- ETIM 9
- EC001522
- ETIM 8
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Tuotekuvaus
- SV kuparikisko 2400mm 2kpl 50x10