Virtakiskojärjestelmien kiinnittämiseen 185 mm:n keskietäisyydellä kytkentäkaappeihin.
- Til.nro:
- SV 9677511
- Tuotekuvaus
- Virtakiskojärjestelmien kiinnittämiseen 185 mm:n keskietäisyydellä kytkentäkaappiin.
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- 2 järjestelmäkiinnitystä (vasen/oikea)
2 asennuskehystä
Sis. kiinnitystarvikkeet - Asennusohje
- Virtakiskojärjestelmän muuttuvaan syvyyssäätöön ohjauskaapissa tarvitaan lisäksi TS-järjestelmärunko 23 x 64 mm (sisemmälle asennustasolle). Valinta riippuu kaapin syvyydestä.
- Sopii leveydelle
- = 600 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 3,24 kg
- Bruttopaino
- 3,44 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 13,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 83024900
- EAN
- 4028177923324
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Tuotekuvaus
- SV järjestelmäkiinnike VX:lle, L=600mm, 185mm -järjestelmä, virtakiskopitimille SV 9677500
- Dokumentaatiot
- Ohjeet
- Safety instructions