Verkkoanalysaattori REM 801

Til.nro: SV 9393211

Modulaarisesti laajennettava verkkoanalysaattori.

Til.nro:
SV 9393211
Rakenne
Monitoiminen verkkoanalysaattori
Käyttölämpötila-alue
-10 °C...55 °C
Varastointilämpötila-alue
-25 °C...70 °C
Kontaminaatioaste
2
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 20
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,65 kg
Bruttopaino
0,65 kg
Tullitariffinimike
85389099
EAN
4028177985018
Tuotekuvaus
SV verkkoanalysaattori REM 801
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Ohjeet
Quick guide
Tietolehdet
Data sheets