Modulaarisen verkkoanalysaattorin REM 801 laajentamiseen enintään 92 virranmittauskanavaan tai toisaalla sijoitettujen laiteosien liittämiseen jne.
- Til.nro:
- SV 9393231
- Rakenne
- REM 800-CT-8-A
Toisiovirtamuuntaja (1 A/5 A) - Tuotekuvaus
- Modulaarisen verkkoanalysaattorin REM 801 laajentamiseen enintään 92 virranmittauskanavaan tai toisaalle sijoitettujen laiteosien liittämiseen jne. Tällöin sisäisen väylän tai väyläliitäntämoduulien kautta voidaan kytkeä enintään 10 laajennusmoduulia, esim. virranmittausmoduuleja, kun väylän enimmäispituus on 100 m.
- Ohje tilausnumerosta
- Mittausluokka CAT II
- Käyttölämpötila-alue
- -10 °C...55 °C
- Varastointilämpötila-alue
- -25 °C...70 °C
- Ilmankosteus (ei kondensoitumista)
- 5...95 %
- Kontaminaatioaste
- 2
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 20
- Kannatinkiskoihin
- Kyllä
- Liitäntä pyöröjohtimille, hienojohtimet ja päätehylsy
- 0,2 ‐ 2,5 mm²
- Liitäntä pyöröjohtimille, hienojohtimet ilman päätehylsyjä
- 0,2 mm²
- Pyöröjohdinten liitäntä, yksijohtoinen
- 0,2 ‐ 2,5 mm²
- Pyöröjohdinten liitäntä, monijohtoinen
- 0,2 ‐ 2,5 mm²
- Virta-antureiden nimellisvirta
- 5 A
- Ylijänniteluokitus
- 300 V
- Nimellisylijännite Uimp
- 2,5 kV
- Tehontarve (noin)
- 0,2 VA (Ri = 5 mΩ)
- Mittausalue
- 0...6 A
- Perusvärähtelyn taajuus
- 40...70 Hz
- Harmoninen
- 1...25
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,45 kg
- Bruttopaino
- 0,503 kg
- Tullitariffinimike
- 85389099
- EAN
- 4028177985025
- Tuotekuvaus
- SV-virtamittausmoduuli REM 800-CT-8-A toisiovirtamuuntajalle
- Selitykset
- Vaatimustenmukaisuusvakuutus
- Dokumentaatiot
- Ohjeet