Modulaarisen verkkoanalysaattorin REM 801 laajentamiseen enintään 92 virranmittauskanavaan tai toisaalla sijoitettujen laiteosien liittämiseen jne.
- Til.nro:
- SV 9393232
- Rakenne
- REM 800-CT-8-LP
null - Tuotekuvaus
- Modulaarisen verkkoanalysaattorin REM 801 laajentamiseen enintään 92 virranmittauskanavaan tai toisaalle sijoitettujen laiteosien liittämiseen jne. Tällöin sisäisen väylän tai väyläliitäntämoduulien kautta voidaan kytkeä enintään 10 laajennusmoduulia, esim. virranmittausmoduuleja, kun väylän enimmäispituus on 100 m.
- Käyttölämpötila-alue
- -10 °C...55 °C
- Varastointilämpötila-alue
- -25 °C...70 °C
- Ilmankosteus (ei kondensoitumista)
- 5...95 %
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 20
- Kannatinkiskoihin
- Kyllä
- Virran mittaustulot
- 8 (2x4)
- 2 järjestelmää – L1, L2, L3, N
- Yksittäiset kanavat
- Mittaus pienitehoisilla virtamuuntajilla (toisiojännite)
- 0...0,4 V
- Perusvärähtelyn taajuus
- 40...70 Hz
- Harmoninen
- 1...15
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,29 kg
- Bruttopaino
- 0,295 kg
- Tullitariffinimike
- 85389099
- EAN
- 4028177985032
- Tuotekuvaus
- SV-virtamittausmoduuli REM 800-CT-8-LP toisiojännitemuuntajalle
- Selitykset
- Vaatimustenmukaisuusvakuutus
- Dokumentaatiot
- Ohjeet