Digitaalinen tulomoduuli laajentaa verkkoanalysaattorin REM 801 toimintoja 14 muulla digitaalisella tulolla.
- Til.nro:
- SV 9393233
- Käyttölämpötila-alue
- -10 °C...55 °C
- Varastointilämpötila-alue
- -25 °C...70 °C
- Ilmankosteus (ei kondensoitumista)
- 5...25 %
- Kontaminaatioaste
- 2
- Laskurin taajuus maks.
- 20 Hz
- Tulosignaali matala
- 0...5 V DC
- Tulosignaali korkea
- 18...28 V DC
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 20
- Kannatinkiskoihin
- Kyllä
- Liitäntä pyöröjohtimille, hienojohtimet ilman päätehylsyjä
- 0,2 ‐ 1,5 mm²
- Pyöröjohdinten liitäntä, yksijohtoinen
- 0,2 ‐ 1,5 mm²
- Pyöröjohdinten liitäntä, monijohtoinen
- 0,2 ‐ 1,5 mm²
- Liitäntä pyöröjohtimille
- AWG 16 - 24
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,29 kg
- Bruttopaino
- 0,295 kg
- Tullitariffinimike
- 85389099
- EAN
- 4028177984981
- Tuotekuvaus
- SV-digitaalitulomoduuli REM 800-DI 14
- Selitykset
- Vaatimustenmukaisuusvakuutus
- Dokumentaatiot
- Ohjeet