Parametrien sekä verkkoanalysaattorin REM 801 ja sen laajennusmoduulien mittausarvojen määritykseen ja näyttöön.
- Til.nro:
- SV 9393222
- Toimitus
- Näyttö
USB 2.0 -liitäntäkaapeli (tyypin A pistoke tyypin B pistokkeelle), 1,8 m pitkä - Käyttölämpötila-alue
- -10 °C...55 °C
- Varastointilämpötila-alue
- -25 °C...70 °C
- Ilmankosteus (ei kondensoitumista)
- 0...75 %
- Kontaminaatioaste
- 2
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- Front IP 40
- null
- null
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,4 kg
- Bruttopaino
- 0,402 kg
- Tullitariffinimike
- 85389099
- EAN
- 4028177984943
- Tuotekuvaus
- SV ulkoinen näyttö REM RD 96 verkkoanalysaattoria varten REM 801
- Selitykset
- Vaatimustenmukaisuusvakuutus
- Dokumentaatiot
- Ohjeet