Eri tiloihin sijoitettujen mittauskohtien liittämiseen.
- Til.nro:
- SV 9393230
- Tuotekuvaus
- Eri tiloihin sijoitettujen mittauskohtien liittämiseen.
- Toimitus
- 2 liitäntämoduulia
2 väyläliitintä (vasen/oikea)
2 suojaliitintä
2 ruuviliitintä
2 päätekulmaa - Käyttölämpötila-alue
- -10 °C...55 °C
- Varastointilämpötila-alue
- -25 °C...70 °C
- Ilmankosteus (ei kondensoitumista)
- 5...25 %
- Kontaminaatioaste
- 2
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 20
- Kannatinkiskoihin
- Kyllä
- Liitäntä pyöröjohtimille, hienojohtimet ja päätehylsy
- 0,2 ‐ 1,5 mm²
- Liitäntä pyöröjohtimille, hienojohtimet ilman päätehylsyjä
- 0,2 ‐ 1,5 mm²
- Pyöröjohdinten liitäntä, yksijohtoinen
- 0,2 ‐ 1,5 mm²
- Pyöröjohdinten liitäntä, monijohtoinen
- 0,2 ‐ 1,5 mm²
- Liitäntä pyöröjohtimille
- AWG 16 - 24
- Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 0,36 kg
- Bruttopaino
- 0,366 kg
- Tullitariffinimike
- 85389099
- EAN
- 4028177984974
- Tuotekuvaus
- SV-liitäntämoduuli REM 800-CON
- Selitykset
- Vaatimustenmukaisuusvakuutus
- Dokumentaatiot
- Ohjeet