Virtamuunnin

Til.nro: SV 9393563

Til.nro:
SV 9393563
Rakenne
Lähtöjännite 333 mV
Materiaali
Polyamidi
Palo-ominaisuudet normin UL 94 mukaiset
Väri
RAL 9005
Toimitus
2 pistojalkaa
2 eristyssuojusta
1 ensiökiskon liitin
2 kierretappia
Sopii virtakiskoille
60 x 15 mm
2 x 50 x 10 mm
null mm
Primary current
1 000 A
Normit
DIN EN 61869-1/2
EN 42600
VDE 0100
DIN EN 50274/VDE 0660-514
DGUV-määräys 3
Mitat
Leveys: 85 mm
Korkeus: 108 mm
Syvyys: 30 mm
Käyttölämpötila-alue
-5 °C...55 °C
Varastointilämpötila-alue
-25 °C...75 °C
Ilmankosteus (ei kondensoitumista)
10...90 %
Perusvärähtelyn taajuus
50...60 Hz
Accuracy Class
0,5
Insuslation material (class)
F
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,27 kg
Bruttopaino
0,284 kg
Tullitariffinimike
85043129
EAN
4028177049482
ETIM 9
EC002048
Tuotekuvaus
SV Virtamuunnin 1000 A, 52 mm
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Ohjeet
Safety instructions