- Til.nro:
- SV 9393566
- Rakenne
- Lähtöjännite 333 mV
- Materiaali
- Polyamidi
Palo-ominaisuudet normin UL 94 mukaiset
- Väri
- RAL 9005
- Toimitus
- 2 pistojalkaa
2 eristyssuojusta
1 ensiökiskon liitin
2 kierretappia
- Sopii virtakiskoille
- 80 x 15 mm
- 2 x 60 x 10 mm
- 3 x 50 x 10 mm
- Primary current
- 1 250 A
- Normit
- DIN EN 61869-1/2
- EN 42600
- VDE 0100
- DIN EN 50274/VDE 0660-514
- DGUV-määräys 3
- Mitat
- Leveys: 105 mm
Korkeus: 132 mm
Syvyys: 30 mm
- Käyttölämpötila-alue
- -5 °C...55 °C
- Varastointilämpötila-alue
- -25 °C...75 °C
- Ilmankosteus (ei kondensoitumista)
- 10...90 %
- Perusvärähtelyn taajuus
- 50...60 Hz
- Accuracy Class
- 0,5
- Insuslation material (class)
- F
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,36 kg
- Bruttopaino
- 0,366 kg
- Tullitariffinimike
- 85043129
- EAN
- 4028177049765
- ETIM 9
- EC002048
- Tuotekuvaus
-
SV Virtamuunnin 1250 A, 61 mm