Energiavarastokaappi VX ESS

Til.nro: SV 9690021

Kaapin runko, jossa kattolevy, rei'itetty ovi ja takaseinä. Soveltuu ihanteellisesti tehokkaaseen ja modulaariseen energiavaraajan asennukseen laitehyllyjen avulla.

Til.nro:
SV 9690021
Rakenne
Ilman sisärakennetta
Materiaali
Kaappirunko: Teräslevy, 1,5 mm
Kattolevy: teräslevyä, 1,5 mm
Ovi: Teräslevy, 1,5 mm
Takaseinä: Teräslevy, 1,5 mm
Pintakäsittely
Kaappirunko: Pohjamaalattu
Ovi, katto ja takaseinä: Pulverimaalattu
Väri
RAL 7035
Toimitus
Kaapin runko
Ovi ja takaseinä, rei’itetty
Kattolevy
Lukitus: 3 mm kaksoislehti
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
IP 20
Mitat
Leveys: 600 mm
Korkeus: 2.000 mm
Syvyys: 800 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
51 kg
Bruttopaino
51,9 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
169,87 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
94032080
EAN
4028177043886
ETIM 9
EC000261
Tuotekuvaus
VX ESS -energiavarastokaappi, LxKxS: 600x2000x800 mm, ovi, takaseinä
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Ohjeet
Safety instructions