- Tuotenumero:
- SV 9690.023
- Rakenne
- Ilman sisärakennetta
- Materiaali
- Kaappirunko: Teräslevy, 1,5 mm
Kattolevy: teräslevyä, 1,5 mm
Ovi: Teräslevy, 1,5 mm
Takaseinä: Teräslevy, 1,5 mm
- Pintakäsittely
- Kaappirunko: Pohjamaalattu
Ovi, katto ja takaseinä: Pulverimaalattu
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Kaapin runko
Ovi ja takaseinä, rei’itetty
Kattolevy
Lukitus: 3 mm kaksoislehti
- Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 20
- Mitat
- Leveys: 800 mm
Korkeus: 2.000 mm
Syvyys: 800 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 67 kg
- Bruttopaino
- 67,7 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 221,54 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- EAN
- 4028177043893
- ETIM 9
- EC000261
- Tuotekuvaus
-
VX ESS -energiavarastokaappi, LxKxS: 800x2000x800 mm, ovi, takaseinä