Kaapin runko, jossa kattolevy, rei'itetty ovi ja takaseinä. Joustava sisärakenne. Soveltuu ihanteellisesti tehokkaaseen ja modulaariseen energiavaraajan asennukseen liukukiskojen avulla.
- Til.nro:
- SV 9690043
- Rakenne
- Joustavalla sisärakenteella
- Materiaali
- Kaappirunko: Teräslevy, 1,5 mm
Kattolevy: teräslevyä, 1,5 mm
Ovi: Teräslevy, 1,5 mm
Takaseinä: Teräslevy, 1,5 mm - Pintakäsittely
- Kaappirunko: Pohjamaalattu
Ovi, katto ja takaseinä: Pulverimaalattu - Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Kaapin runko
Ovi ja takaseinä, rei’itetty
Kattolevy
Lukitus: 3 mm kaksoislehti - Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 20
- Mitat
- Leveys: 800 mm
Korkeus: 2.000 mm
Syvyys: 800 mm - PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 290,48 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 94032080
- EAN
- 4028177044319
- ETIM 9
- EC000261
- Tuotekuvaus
- VX ESS -energiavarastokaappi, LxKxS: 800x2000x800 mm, ovi, takaseinä, sisäasennus
- Selitykset
- Vaatimustenmukaisuusvakuutus
- Dokumentaatiot
- Ohjeet
- Safety instructions