Liukukisko VX ESS

Til.nro: SV 9692050

Til.nro:
SV 9692050
Tuotekuvaus
null
Materiaali
Teräslevy, 2 mm, sinkitty
Toimitus
Sis. reikänauhan
Sis. kiinnitystarvikkeet
Pituus
313,9 mm
Kuormitettavuus (staattinen)
120 kg
1 200 N
Sopii:
Kaappityyppi: VX
CS Toptec
Syvyys: 600 mm
Pakkausyksikkö
10 kpl
Nettopaino
3,6 kg
Bruttopaino
3,7 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
9,09 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177045415
ETIM 9
EC002620
Tuotekuvaus
VX ESS -liukukisko, P: 313,9 mm, kaapille S: 600 mm
Dokumentaatiot
Ohjeet