Upotettavien paristojen kiinnittämiseen.
- Til.nro:
- SV 9692051
- Materiaali
- Teräslevy, 2 mm, sinkitty
- Toimitus
- Sis. reikänauhan
Sis. kiinnitystarvikkeet - Pituus
- 513,9 mm
- Kuormitettavuus (staattinen)
- 120 kg
1 200 N - Sopii:
- Kaappityyppi: VX
CS Toptec
Syvyys: 800 mm - Pakkausyksikkö
- 10 kpl
- Nettopaino
- 5,3 kg
- Bruttopaino
- 5,347 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 13,31 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177045422
- ETIM 9
- EC002620
- Tuotekuvaus
- VX ESS -liukukisko, P: 513,9 mm, kaapille S: 800 mm
- Dokumentaatiot
- Ohjeet