Esim. lohkoparistojen asennukseen.
- Til.nro:
- SV 9692023
- Materiaali
- Teräslevy, sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Load capacity static
- 200 kg
2 000 N - Pohjapinta-ala
- Leveys: 709 mm
Syvyys: 714 mm - Sopii:
- Leveys: 800 mm
Syvyys: 800 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 12 kg
- Bruttopaino
- 12,14 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 30,78 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177046016
- Tuotekuvaus
- VX ESS -laitehylly, raskas kuorma, LxK: 800x800 mm
- Dokumentaatiot
- Ohjeet