Kaapin runko, jossa joustava sisärakenne. Soveltuu ihanteellisesti tehokkaaseen ja modulaariseen energiavaraston asennukseen.
- Til.nro:
- SV 9690033
- Materiaali
- Kaappirunko: Teräslevy, 1,5 mm
Profiilikiskot: teräslevy, 2 mm
Poikkikisko kiinnityskulmalla: teräslevyä 3 mm - Pintakäsittely
- Kaappirunko: Pohjamaalattu
Profiilikiskot: sinkitty
Poikkikisko kiinnityskulmalla; sinkitty - Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Kaapin runko
- Mitat
- Leveys: 800 mm
Korkeus: 2.000 mm
Syvyys: 800 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 54 kg
- Bruttopaino
- 54,8 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 137,31 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 94032080
- EAN
- 4028177044210
- ETIM 9
- EC000261
- Tuotekuvaus
- VX ESS -energiavarastorunko, LxKxS: 800x2000x800 mm, sisäasennuksella
- Dokumentaatiot
- Ohjeet
- Safety instructions