Perforex Milling Terminal 1101 tarjoaa kustannustehokkaan vaihtoehdon automatisoituihin muutostöihin. Lähes kaikki kompaktit ja suuret kytkentäkaapit helposti ja nopeasti työstettävissä.
- Til.nro:
- AS 4055911
- Rakenne
- Litteiden osien työstö
Kotelon muokkaaminen
Patentoitu vedoskiekko ja jyrsintäpurujen integroitu imu
Tehoakseli ml. minimimäärävoitelu
Automaattinen työkalujen tarkistus
DIN-työkalut
Paineilmakäyttöinen kiinnityslaite - Tuotekuvaus
- Perforex Milling Terminal on 4-akselinen CNC-kone, ja sitä käytetään vakiomallisten kytkentäkaappien aukotustöihin. Se mahdollistaa litteiden osien sekä koteloideen automaattisen työstön, kuten rei’ityksen, kierteityksen sekä aukotuksen. Perforex Milling Terminal 1101 tarjoaa kustannustehokkaan vaihtoehdon automatisoituihin muutostöihin. Lähes kaikki kompaktit ja suuret kytkentäkaapit helposti ja nopeasti työstettävissä.
- Hyödyt
- Nopea sijoitetun pääoman tuottoprosentti (ROI) ja selvästi parempi kilpailukyky
- Lyhyet läpimenoajat korkealaatuisella työstöllä
- Johdinten saumatonta käyttöä verkkoperustaisella ohjelmistolla
- Helppokäyttöisyyttä havainnollisen HMI:n ja 24”-kuvaruudun ansiosta
- Automaattinen työkalunvaihto ja integroitu työkalupituuksien mittaus
- Työkaluja säästävä työstö minimaalimääriä käyttävän voitelujärjestelmän ja painelautasen ansiosta
- Automaattinen lastuimu porattaessa tai jyrsittäessä
- Suurtehokara varmistaa nopean, tarkan ja luotettavan työstön
- Intuitiivinen kiristysjärjestelmä paineilmakiristysjärjestelmällä – optimoitu kytkentäkaappien rakenneosille
- Toimitus
- Perforex MT S määritetään projektikohtaisesti
- Muokattava materiaali
- Alumiini
- Teräs
- Ruostumaton teräs
- Muovi
- Kupari
- Konevalinnat
- Hälytintornit 4055.954
- Pääsy vasemmalta 4055.950
- Pääsy oikealta 4055.952
- Ylimääräiset nollapisteet usean kappaleen työstölle, liitettävä 4050113
- Koneen ohjaus
- Tehtäväohjaus Rittal Panel Processing Centerillä (RiPPC)
- Käyttö Rittal HMI:llä
- Turvallisuus
- Turva-aita DIN EN ISO 13857:n mukaan
- Optinen suojalaitteisto koneen edessä ja takana
- Akselien turvallinen jarruttaminen myös jännitehäviön yhteydessä
- Liitännät
- Rittal Panel Processing Center (RiPPC)
- Eplan Pro Panel
- Rittal Configuration System
- DXF-tietojen tuonti
- Ohje
- Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään
- Paineilmaliitäntä
- 6 bar
- Työstökappaleen paino, litteän osan työstö (maks.)
- 200 kg
- Työstökappaleen paino, kytkentäkaapin työstö (maks.)
- 200 kg
- Työkalupaikkojen määrä
- 18
- Työstötarkkuus
- ± 0,2 mm
- Nopeus X-/Y-akseli
- 60 000 mm/min
- Nopeus Z-akseli
- 12 000 mm/min
- Karan kierrosluku (maks.)
- 21 000 rpm
- Karan teho (maks.)
- 11 kW
- Ohjausjännite (DC)
- 24 V
- Nimellisvirta maks.
- 6,2 A
- Nimelliskäyttöjännite
- 3L+PE, 400 - 480 V, 50/60 Hz
- Työstönopeus (enintään)
- 1 500 mm/min
- Kiinnitettävien koteloiden vähimmäismitat
- Leveys: 100 mm
Korkeus: 100 mm
Syvyys: 140 mm - Kiinnitettävien koteloiden enimmäismitat
- Leveys: 1.200 mm
Korkeus: 1.400 mm
Syvyys: 1.400 mm - Pingotettavien litteiden osien vähimmäismitat
- Leveys: 100 mm
Korkeus: 100 mm
Syvyys: 1,25 mm - Pingotettavien litteiden osien enimmäismitat
- Leveys: 2.450 mm
Korkeus: 1.500 mm
Syvyys: 5 mm - Suurin muokattava ala koteloilla
- Leveys: 750 mm
Korkeus: 1.400 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 1 600 kg
- Bruttopaino
- 1 600 kg
- Tullitariffinimike
- 84596110
- EAN
- 4028177967519
- Selitykset
- Vaatimustenmukaisuusvakuutus