Perforex Milling Terminal MT 1101 S

Til.nro: AS 4055912

Yhdysvaltojen versio: Perforex Milling Terminal on 4-akselinen CNC-kone, ja sitä käytetään vakiomallisten kytkentäkaappien aukotustöihin. Se mahdollistaa litteiden osien sekä koteloideen automaattisen työstön, kuten rei’ityksen, kierteityksen sekä aukotuksen. Perforex Milling Terminal 1101 tarjoaa kustannustehokkaan vaihtoehdon automatisoituihin muutostöihin. Lähes kaikki kompaktit ja suuret kytkentäkaapit helposti ja nopeasti työstettävissä.

Til.nro:
AS 4055912
Rakenne
Litteiden osien työstö
Kotelon muokkaaminen
Patentoitu vedoskiekko ja jyrsintäpurujen integroitu imu
Tehoakseli ml. minimimäärävoitelu
Automaattinen työkalujen tarkistus
DIN-työkalut
Paineilmakäyttöinen kiinnityslaite
USA-versio
Tuotekuvaus
Perforex Milling Terminal on 4-akselinen CNC-kone, ja sitä käytetään vakiomallisten kytkentäkaappien aukotustöihin. Se mahdollistaa litteiden osien sekä koteloideen automaattisen työstön, kuten rei’ityksen, kierteityksen sekä aukotuksen. Perforex Milling Terminal 1101 tarjoaa kustannustehokkaan vaihtoehdon automatisoituihin muutostöihin. Lähes kaikki kompaktit ja suuret kytkentäkaapit helposti ja nopeasti työstettävissä.
Hyödyt
Nopea sijoitetun pääoman tuottoprosentti (ROI) ja selvästi parempi kilpailukyky
Lyhyet läpimenoajat korkealaatuisella työstöllä
Johdinten saumatonta käyttöä verkkoperustaisella ohjelmistolla
Helppokäyttöisyyttä havainnollisen HMI:n ja 24”-kuvaruudun ansiosta
Automaattinen työkalunvaihto ja integroitu työkalupituuksien mittaus
Automaattinen lastuimu porattaessa tai jyrsittäessä
Suurtehokara varmistaa nopean, tarkan ja luotettavan työstön
Intuitiivinen kiristysjärjestelmä paineilmakiristysjärjestelmällä – optimoitu kytkentäkaappien rakenneosille
Toimitus
Perforex MT S määritetään projektikohtaisesti
Muokattava materiaali
Alumiini
Teräs
Ruostumaton teräs
Muovi
Kupari
Konevalinnat
Hälytintornit 4055.954
Pääsy vasemmalta 4055.950
Pääsy oikealta 4055.952
null
Koneen ohjaus
Tehtäväohjaus Rittal Panel Processing Centerillä (RiPPC)
Käyttö Rittal HMI:llä
Turvallisuus
Turva-aita DIN EN ISO 13857:n mukaan
Optinen suojalaitteisto koneen edessä ja takana
Akselien turvallinen jarruttaminen myös jännitehäviön yhteydessä
Liitännät
Rittal Panel Processing Center (RiPPC)
Eplan Pro Panel
Rittal Configuration System
DXF-tietojen tuonti
Ohje
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään
Paineilmaliitäntä
6 bar
Työstökappaleen paino, litteän osan työstö (maks.)
200 kg
Työstökappaleen paino, kytkentäkaapin työstö (maks.)
200 kg
Työkalupaikkojen määrä
18
Työstötarkkuus
± 0,2 mm
Nopeus X-/Y-akseli
60 000 mm/min
Nopeus Z-akseli
12 000 mm/min
Karan kierrosluku (maks.)
21 000 rpm
Karan teho (maks.)
11 kW
Ohjausjännite (DC)
24 V
Nimellisvirta maks.
6,2 A
Nimelliskäyttöjännite
3L, 400 - 480 Y / 230 - 277 V, 50/60 Hz
Työstönopeus (enintään)
1 500 mm/min
Kiinnitettävien koteloiden vähimmäismitat
Leveys: 100 mm
Korkeus: 100 mm
Syvyys: 140 mm
Kiinnitettävien koteloiden enimmäismitat
Leveys: 1.200 mm
Korkeus: 1.400 mm
Syvyys: 1.400 mm
Pingotettavien litteiden osien vähimmäismitat
Leveys: 100 mm
Korkeus: 100 mm
Syvyys: 1,25 mm
Pingotettavien litteiden osien enimmäismitat
Leveys: 2.450 mm
Korkeus: 1.500 mm
Syvyys: 5 mm
Suurin muokattava ala koteloilla
Leveys: 750 mm
Korkeus: 1.400 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
1 600 kg
Bruttopaino
1 600 kg
Tullitariffinimike
84596110
EAN
4028177971455
Dokumentaatiot
Product presentations