Kaikenkokoisten metristen kierteiden jyrsintään. Lisätyökalu Perforex BC- sekä ja Perforex Milling Terminal MT ‑työstökeskuksiin.
- Til.nro:
- AS 4050050
- Tuotekuvaus
- Kaikenkokoisten metristen kierteiden jyrsintään. Lisätyökalu Perforex BC- sekä Perforex Milling Terminal MT ‑työstökeskuksiin.
- Tekniset tiedot
- Kärjen läpimitta 12 mm
- Terän läpimitta 10 mm
- Kaltevuus 1,5 mm
- Viistekulma 60°
- Leikkauspituus 20 mm
- Kokonaispituus 85 mm
- Toimitus
- Kierrejyrsin
Leikkauspihdit
Työkalujen kiinnitys - Kierteelle
- M12 - M64
- Muokattava materiaali
- Teräs
- Ruostumaton teräs
- Alumiinivalu
- Muovi
- Kupari
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,09 kg
- Bruttopaino
- 0,102 kg
- Tullitariffinimike
- 82077037
- EAN
- 4028177804258
- ETIM 9
- EC000162
- ETIM 8
- EC000945
- ECLASS 8.0
- 36609211
- Tuotekuvaus
- Circular screw cutting tool