Jäysteenpoistin porausten ja leikkuureunojen leikkuujäysteen poistoon. Pinnoitetuilla ja molemmilta puolilta hiotuilla terillä kestävä ja hyvä leikkaustulos.
- Til.nro:
- AS 4050722
- Rakenne
- Terästerä voidaan kiinnittää tarpeen mukaan pitkittäin tai säteittäin
Terästerä hiottu molemmilta puolilta
B32P PVD TiN - Tuotekuvaus
- Jäysteenpoistin porausten ja reunojen leikkuujäysteen poistoon.
- Hyödyt
- Terä siirtyy automaattisesti ihanteelliseen asentoon
- Teränpitimen säädettävä pituus
- Helppo käsiteltävyys
- Vaivaton purseenpoisto
- Ergonomisesti muotoiltu kahva
- Materiaali
- Sisäkahva: kovamuovia
Kahvan runko: elastinen, erittäin joustava muovi
Teränpidin: terästä
Terä: karkaistu terästerä, jossa PVD TiN (titaaninitridi)-pinnoite - Väri
- Kahva: musta ja punainen
- Toimitus
- Kahva
Teränpidin
Sis. terästerän - Kahvan Ø
- 28 mm
- Kahvan pituus
- 110 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,07 kg
- Bruttopaino
- 0,088 kg
- Tullitariffinimike
- 82055980
- EAN
- 4028177950436
- ETIM 9
- EC001509
- ETIM 8
- EC001509
- ECLASS 8.0
- 21040803
- Tuotekuvaus
- Deburring cutter with blade holder and TiN-coated blade, blade sharpened on both sides