Imuletku sileällä sisäseinällä purujen imurointiin Perforex BC- sekä Perforex Milling Terminal MT -työstökeskuksista.
- Til.nro:
- AS 4050665
- Rakenne
- Imuletku, jossa sileä sisäpinta
- Tuotekuvaus
- Imuletku purujen imurointiin Perforex BC- sekä Perforex Milling Terminal MT -työstökeskuksista.
- Toimitus
- Adapteri teollisuuspölynimurille
- Pituus
- 15 m
- Ohje tilausnumerosta
- jälkivarusteltavissa.
- Sopii tilausnumerolle
- 4050101
- 4050107
- 4050108
- 4050230
- Mitat
- Pituus: 15 m
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 6,5 kg
- Bruttopaino
- 6,66 kg
- Tullitariffinimike
- 85087000
- EAN
- 4028177964334
- ECLASS 8.0
- 36609190
- Tuotekuvaus
- AS Imuletku, tasainen, adapterilla, sisältää asennusmateriaalia alkuperäiselle imurille