Kupari- ja alumiinijohtimille.
- Til.nro:
- AS 4054600
- Rakenne
- suora
- Tuotekuvaus
- Kupari- ja alumiinijohtimille.
- Hyödyt
- Takaa pitkäkestoisesti vakaan leikkaustehon ja puhtaan leikkauksen
- Ergonomisesti muotoiltu kahva kestää käyttöä, liukumaton pinta.
- Materiaali
- Korkealaatuinen erityistyökaluteräs
- Pintakäsittely
- Matta, kromattu
- Väri
- Kahva: Antrasiitti ja Rittal Power Pink
- Normit
- Suojaeristetty 1 000 V
- VDE
- Mitat
- Pituus: 160 mm
- Kaapelin läpimitalle
- 0,2 ‐ 11 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,243 kg
- Bruttopaino
- 0,253 kg
- Tullitariffinimike
- 82032000
- EAN
- 4028177807815
- ETIM 9
- EC000165
- ETIM 8
- EC000165
- ECLASS 8.0
- 21043711
- Tuotekuvaus
- Diagonal cutter 0.2-11mm
- Hyväksynnät
- VDE