Työkalusarja kierreaukkojen tekemiseen.
- Til.nro:
- AS 4050059
- Rakenne
- Koneen kierreporaussetti M12
- Tuotekuvaus
- Työkalusarja kierreaukkojen tekemiseen. Lisätyökalu Perforex BC- sekä ja Perforex Milling Terminal MT ‑työstökeskuksiin.
- Toimitus
- 2 x työkalun pidike SK30 ER25
1 x puristin kierreporaan M12
1 x puristin poraan, sopii 11–10 mm
1 x spiraalipora 10,5 mm
1 x koneen kierrepora M12 - Sopii tilausnumerolle
- 4050107
- 4050108
- 4050230
- Muokattava materiaali
- Teräs
- Ruostumaton teräs
- Alumiini
- Muovi
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 1,4 kg
- Bruttopaino
- 1,5 kg
- Tullitariffinimike
- 82077037
- EAN
- 4028177938960
- ETIM 9
- EC002155
- ETIM 8
- EC002155
- ECLASS 8.0
- 36609208
- Tuotekuvaus
- AS M12 Thread taps set, Complete set incl. 2x tool holders, 2x collets, 1x drill, and 1x thread, cutter.