Rouhintajyrsimellä suurin mahdollinen työstönopeus ja käyttöikä.
- Til.nro:
- AS 4050620
- Rakenne
- Nelihampainen jyrsin
Kovametallijyrsin
ALCrN-pinnoite - Tuotekuvaus
- Rouhintajyrsimellä suurin mahdollinen työstönopeus ja käyttöikä.
- Halkaisija
- 6 mm
- Sopii tilausnumerolle
- 4050101
- 4050107
- 4050108
- 4050230
- Muokattava materiaali
- Teräs
- Ruostumaton teräs
- Pakkausyksikkö
- 5 kpl
- Nettopaino
- 0,13 kg
- Bruttopaino
- 0,137 kg
- Tullitariffinimike
- 82077031
- EAN
- 4028177958555
- ETIM 9
- EC000945
- ETIM 8
- EC000945
- ECLASS 8.0
- 36609211
- Tuotekuvaus
- Performance Plus milling cutter, 6 mm, replacement milling cutter for Performance pack, packs of 5