Spiraalipora Perforex BC- ja Perforex Milling Terminal MT S -työstökeskuksiin.
- Til.nro:
- AS 4050801
- Rakenne
- HSS
TiN-pinnoite - Tuotekuvaus
- Spiraalipora Perforex BC- ja Perforex Milling Terminal MT -työstökeskuksiin.
- Halkaisija
- 2,6 mm
- Muokattava materiaali
- Teräs
- Ruostumaton teräs
- Alumiini
- Muovi
- Kupari
- Pakkausyksikkö
- 10 kpl
- Nettopaino
- 0,03 kg
- Bruttopaino
- 0,036 kg
- Tullitariffinimike
- 82051000
- EAN
- 4028177703964
- ETIM 9
- EC000945
- ETIM 8
- EC000945
- ECLASS 8.0
- 36609207
- Tuotekuvaus
- Drill A002- 2,6mm