Spiraalipora Perforex BC- ja Perforex Milling Terminal MT S -työstökeskuksiin.
- Til.nro:
- AS 4050809
- Rakenne
- HSS
TiN-pinnoite - Tuotekuvaus
- Spiraalipora Perforex BC- ja Perforex Milling Terminal MT -työstökeskuksiin.
- Halkaisija
- 10,5 mm
- Sopii tilausnumerolle
- 4050107
- 4050108
- 4050230
- Muokattava materiaali
- Teräs
- Ruostumaton teräs
- Alumiini
- Muovi
- Kupari
- Pakkausyksikkö
- 5 kpl
- Nettopaino
- 0,355 kg
- Bruttopaino
- 0,361 kg
- Tullitariffinimike
- 82051000
- EAN
- 4028177704046
- ETIM 9
- EC000945
- ETIM 8
- EC000945
- ECLASS 8.0
- 36609207
- Tuotekuvaus
- Twist drill A002, 10.5 mm, packs of 5