Metristen kierteiden jyrsin Perforex BC- sekä Perforex Milling Terminal MT -työstökeskuksiin.
- Til.nro:
- AS 4050887
- Tuotekuvaus
- Metristen kierteiden jyrsin Perforex BC- sekä Perforex Milling Terminal MT -työstökeskuksiin.
- Tekniset tiedot
- Kärjen läpimitta 12 mm
- Terän läpimitta 10 mm
- Kaltevuus 1,5 mm
- Viistekulma 60°
- Leikkauspituus 20 mm
- Kokonaispituus 85 mm
- Kierteelle
- M12 - M64
- Normit
- DIN 13-1 metrinen ISO-kierre
- Muokattava materiaali
- Teräs
- Ruostumaton teräs
- Alumiinivalu
- Muovi
- Kupari
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,124 kg
- Bruttopaino
- 0,124 kg
- Tullitariffinimike
- 82077031
- EAN
- 4028177805286
- ETIM 9
- EC000945
- ETIM 8
- EC000945
- ECLASS 8.0
- 36609211
- Tuotekuvaus
- Circular thread milling cutter, 10x1.5, 12 mm