Jäysteenpoistoveitsen vaihtoterä. 360° pyörivät terät leikkuujäysteen poistoon.
- Til.nro:
- AS 4050723
- Rakenne
- Terästerä hiottu molemmilta puolilta
B32P PVD TiN - Tuotekuvaus
- Jäysteenpoistoveitsen vaihtoterä. 360° pyörivät terät leikkuujäysteen poistoon.
- Materiaali
- Karkaistu terästerä, jossa PVD TiN (titaaninitridi)-pinnoite
- Terän Ø
- 3 mm
- Terän pituus
- 23 mm
- Sopii tilausnumerolle
- 4050.722
- Pakkausyksikkö
- 10 kpl
- Nettopaino
- 0,02 kg
- Bruttopaino
- 0,03 kg
- Tullitariffinimike
- 82079091
- EAN
- 4028177950399
- ETIM 9
- EC001509
- ETIM 8
- EC001509
- ECLASS 8.0
- 21040803
- Tuotekuvaus
- TiN-coated replacement blade for deburring cutter, blade sharpened on both sides