Käyttö sivusta Perforex MT S:ään

Til.nro: AS 4055952

Tarvittava pääsy koneen takaosaan oikealta puolelta.

Til.nro:
AS 4055952
Rakenne
Pääsy oikealta
Tuotekuvaus
Sivulta käytettyyn Perforex Milling Terminal MT -työstökeskukseen voidaan valinnaisesti integroida koneen vasemmalle tai oikealle puolelle ylimääräinen sisääntuloalue.
Hyödyt
Koneen joustava sijoitus käyttöpaikalle
Korkea käyttöturvallisuus valopuomin avulla tapahtuvan kulunvalvonnan ansiosta
Lisää vapautta tuotantoympäristön muodostamiseen
Ohje
Ei jälkiasennusta
Sopii tilausnumerolle
4055.921
4055.922
4055.926
4055.927
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,01 kg
Bruttopaino
0,01 kg
Tullitariffinimike
84571090
EAN
4028177967489