Peitelasi Perforex Lasercenter LC:hen

Til.nro: AS 4050.321

Perforex Lasercenter LC:n laserlinssin suojalasi.

Til.nro:
AS 4050.321
Tuotekuvaus
Perforex Lasercenter LC:n laserlinssin suojalasi.
Hyödyt
Optiikan likaantumissuoja
Vaihdettava peitelasi
Materiaali
Lasi
Halkaisija
22,4 mm
Materiaalipaksuus
4,1 mm
Ohje
Säännöllinen puhdistus takaa optimaaliset leikkaustulokset
Sopii tilausnumerolle
4050330
4050335
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,051 kg
Bruttopaino
0,061 kg
Tullitariffinimike
39269097
EAN
4028177923027
ECLASS 8.0
36600890