Kuivaliina Perforex Lasercenter LC:n linssien ja suojalasien puhdistukseen.
- Til.nro:
- AS 4050327
- Tuotekuvaus
- Kuivaliina Perforex Lasercenter LC:n linssien ja suojalasien puhdistukseen.
- Hyödyt
- Erityisesti herkille pinnoille
- Puhdas laseroptiikka takaa optimaaliset leikkaustulokset
- Materiaali
- Polyesteri
- Toimitus
- 1 VP = 100 kpl
- Normit
- Class 100/ISO 5 puhdastila
- Sopii tilausnumerolle
- 4050330
- 4050335
- Mitat
- Leveys: 100 mm
Syvyys: 100 mm - Pakkausyksikkö
- 1 Paketti
- Nettopaino
- 0,1 kg
- Bruttopaino
- 0,115 kg
- Tullitariffinimike
- 63071030
- EAN
- 4028177922969
- ECLASS 8.0
- 36600890