CW 120-S ‑tuotesarjan leikkausyksikkö soveltuu virtakiskojen katkaisemiseen. Integroitu tarkkuuslaser helpottaa leikkaamista ja taivuttamista. Laitteen voi asentaa helposti työpenkkiin.
- Til.nro:
- AS 4055710
- Rakenne
- Laserosoitin (apulaser) säteilyteho laserluokka 1
- Tuotekuvaus
- CW 120-S ‑tuotesarjan leikkausyksikkö soveltuu virtakiskojen katkaisemiseen. Laitteen voi asentaa helposti työpenkkiin.
- Hyödyt
- Aikaa säästyy selvästi manuaaliseen leikkaukseen verrattuna
- Leikkaus (maks.)
- 120 x 12 mm
- Koneen mitat
- Leveys: 335 mm
Korkeus: 370 mm
Syvyys: 275 mm - Pohjapinta-ala
- Leveys: 283 mm
Korkeus: 318 mm
Syvyys: 372 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 21,3 kg
- Bruttopaino
- 23,3 kg
- Tullitariffinimike
- 84623290
- EAN
- 4028177920651
- ETIM 9
- EC004303
- ETIM 8
- EC004303
- ECLASS 8.0
- 36600804
- Tuotekuvaus
- CW 120 – S busbar cutting unit. The cutting unit in the CW 120 – S product series is ideal for cutting busbars to length. The unit is easily mounted on a workbench.
- Selitykset
- Vaatimustenmukaisuusvakuutus