Matriiseja käytetään yhdessä kulloisenkin yhteensopivan meistin kanssa. Niiden avulla virtakiskoihin voidaan tehdä pyöreitä lävistyksiä.
- Til.nro:
- AS 4055772
- Tuotekuvaus
- Matriiseja käytetään yhdessä kulloisenkin yhteensopivan meistin kanssa. Niiden avulla virtakiskoihin voidaan tehdä pyöreitä lävistyksiä.
- Halkaisija
- 9,5 mm
- Material thickness (max.)
- 12 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,25 kg
- Bruttopaino
- 0,302 kg
- Tullitariffinimike
- 82073010
- EAN
- 4028177920750
- ETIM 9
- EC003458
- ETIM 8
- EC003458
- ECLASS 8.0
- 21049240
- Tuotekuvaus
- Female die for punching busbars