Stanssien ja matriisien avulla virtakiskoihin voidaan työstää pyöreitä reikiä, joiden halkaisija on 6,6–21,5 mm.
- Til.nro:
- AS 4055750
- Tuotekuvaus
- Meisti virtakiskojen pyöreiden lävistysten tekemiseen.
- Halkaisija
- 21,5 mm
- Material thickness (max.)
- 12 mm
- Mitat
- Kierre: M20
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,546 kg
- Bruttopaino
- 0,586 kg
- Tullitariffinimike
- 82073010
- EAN
- 4028177920781
- ETIM 9
- EC003458
- ETIM 8
- EC003458
- ECLASS 8.0
- 21049240
- Tuotekuvaus
- Male die for punching busbars