Hydrauliletkun ja hydraulisylinterin yhdistelmä mahdollistaa pyöreiden, neliöiden ja suorakulmaisten aukkojen lävistämisen teräslevyyn ja ruostumattomaan teräkseen. Käytetään yhdessä hydraulipumpun tai CW 120-M:n kanssa.
- Til.nro:
- AS 4055807
- Rakenne
- Kaksoiskuorirakenne
- Tuotekuvaus
- Hydrauliletkun ja hydraulisylinterin yhdistelmä mahdollistaa pyöreiden, neliöiden ja suorakulmaisten aukkojen lävistämisen teräslevyyn ja ruostumattomaan teräkseen. Käytetään yhdessä hydraulipumpun tai CW 120-M:n kanssa.
- Pituus
- 3 m
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 1,5 kg
- Bruttopaino
- 1,606 kg
- Tullitariffinimike
- 40094200
- EAN
- 4028177922884
- ETIM 9
- EC011824
- ETIM 8
- EC011824
- ECLASS 8.0
- 36609290
- Tuotekuvaus
- Hydraulic hose for hydraulic cylinder