Kannatinkiskoleikkuri MC3

Til.nro: AS 4050437

Manuaalinen leikkuri C-profiilikiskojen 30/15 ja kannatinkiskojen TS 35/7,5- ja TS 35/15 katkaisuun. Kiskon haluttu pituus voidaan asettaa viivaimen (mm/inch) ja säädettävän rajoittimen avulla tarkasti ja toistaa uudelleen. Työtasolle asennusta varten.

Til.nro:
AS 4050437
Tuotekuvaus
Manuaalinen leikkuri C-profiilikiskojen 30/15 ja kannatinkiskojen TS 35/7,5- ja TS 35/15 katkaisuun. Kiskon haluttu pituus voidaan asettaa viivaimen (mm/inch) ja säädettävän rajoittimen avulla tarkasti ja toistaa uudelleen. Työtasolle asennusta varten.
Hyödyt
Profiili- ja kannatinkiskojen edullinen manuaalinen leikkaaminen
Helpottaa profiili- ja kannatinkiskojen lyhentämistä käsintehtävään poikkisahaamiseen verrattuna
Purseeton lyhentäminen epäkeskovivulla ilman suurta voimankäyttöä
Huoltovapaa ja pitkäikäinen
Pohjapinta-ala
Leveys: 1.343 mm
Korkeus: 1.162 mm
Syvyys: 312 mm
Muokattava materiaali
Teräslevy
Alumiini
Kupari
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
15 kg
Bruttopaino
16,15 kg
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177954021
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
36600890
Tuotekuvaus
For cutting iron, copper and aluminium up to 1.2 mm thickness, plastic up to max. 2.0 mm thickness, cutting width 2.7 mm
Dokumentaatiot
Ohjeet