- Til.nro:
- AS 4051116
- Rakenne
- vasen
- Tuotekuvaus
- Teline johdinlaatikoita varten, sopii asennuspöytään ja WS 540 -työasemaan. Kiinnitys Wire Station -johdotusasemaan tapahtuu aseman pystysuoraan kiinnitystukeen vasemmalle tai oikealle puolelle.
- Tekniset tiedot
- Metallilankaverkkopitimen mitat (L x K x S): 207 x 105 x 207 mm
- Kosketuspinta, joka sopii mitoiltaan enintään 207 x 207 mm:n metallilankaverkkoihin
- Materiaali
- Teräslevy
- Väri
- RAL 7016
- Toimitus
- Metallilankaverkkopidin
Sis. kiinnitystarvikkeet
- Ohje
- Wire Station WS 540 -sovellukseen tarvitaan kiinnitystuki, pystysuora (4051.106).
- Sopii tilausnumerolle
- 4051.100
- 4050.150
- 4050.200
- 4050.300
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 2 kg
- Bruttopaino
- 2,3 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177957381
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Tuotekuvaus
-
Holder for wire packets, storage size W x T 205 x 205 mm