Johdinkelojen varastointiin, sopii asennuspöytään ja WS 540 -työasemaan. Kiinnitys Wire Station -johdotusasemaan tapahtuu aseman pystysuoraan kiinnitystukeen vasemmalle tai oikealle puolelle.
- Til.nro:
- AS 4051119
- Rakenne
- oikea
- Tuotekuvaus
- Johdinkelojen varastointiin, sopii asennuspöytään ja WS 540 -työasemaan. Kiinnitys Wire Station -johdotusasemaan tapahtuu aseman pystysuoraan kiinnitystukeen vasemmalle tai oikealle puolelle.
- Tekniset tiedot
- Kosketuspinta (L x K x S) 375 x 20 x 475 mm
- Materiaali
- teräslevy
- Väri
- RAL 7016
- Toimitus
- Kaapelirenkaanpidin
Sis. kiinnitystarvikkeet - Ohje
- Wire Station WS 540 -sovellukseen tarvitaan kiinnitystuki, pystysuora (4051.106).
- Sopii tilausnumerolle
- 4051.100
- 4050.150
- 4050.200
- 4050.300
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 5,8 kg
- Bruttopaino
- 7,2 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177957497
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Tuotekuvaus
- Holder for wire rings, storage size W x T 432 x 385 mm