Verkkolaite 200 EN- ja 300 ENH ‑asennuspöytien akunlatausasemaan.
- Til.nro:
- AS 4050219
- Rakenne
- USA, Kanada, Väli- ja Etelä-Amerikka, Japani
- Tuotekuvaus
- Verkkolaite 200 EN- ja 300 ENH ‑asennuspöytien akunlatausasemaan.
- Sopii tilausnumerolle
- 4050.200
- 4050.300
- Suitable for rated operating voltage
- 110 V
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,21 kg
- Bruttopaino
- 0,217 kg
- Tullitariffinimike
- 85043121
- EAN
- 4028177804715
- ETIM 9
- EC001231
- ETIM 8
- EC001231
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Tuotekuvaus
- Power supply for assembly table, 100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz