- Til.nro:
- AS 4051123
- Rakenne
- USA-versio
- Tuotekuvaus
- Siirrettävä johdotustyöasema, korkeussäädettävä, joustavaan tuotanto- ja verstastyöskentelyyn. Mahdollistaa ergonomisen työskentelyn ja käsittelyssä.
- Hyödyt
- Sähköisesti säädettävä pöytä optimaalisen työskentelykorkeuden aikaansaamiseksi, säädettävissä välillä 710 – 1 250 mm
- Monikerrostyötaso, vedenkestävä ja naarmutuksen kestävä
- Ihanteellinen ratkaisu yhdessä katkaisu- ja puristusautomaattien sekä esivalmisteltujen lankojen Wire Terminal -yksikön kautta tapahtuvan käytön kanssa
- Integroitu mittalista nopeaan manuaaliseen mittaamiseen
- Valmistelee monitorin kiinnitystä varten lankojen poistamiseksi Eplan Smart Wiring -toiminnolla
- Valinnaisesti laajennettavissa laitehyllyillä lankapahveja, lankarullia sekä työkalujen ja pienosien pitimiä varten
- Joustavasti korjaamossa käytettävissä kumitettujen ohjausrullien avulla
- Vetolaatikko, jossa Shadowboard valmisteltu työkaluille
- Toimitus
- Langoituspöytä sähköisellä korkeussäädöllä
Liitäntäkaapeli 7 m
Pistorasialista, 7-paikkainen, keinukytkimellä
- Asennusohje
- Kiinnitystuki, pystysuora, tilausnro 4051.106 tarvitaan esim. laatikonpitimen ja makasiinikannattimen kaltaisia lisävarusteita varten
- Sisäänmenojännite
- 110 V AC, 60 Hz
- Mitat
- Leveys: 900 mm
Korkeus: 1.350 mm
Syvyys: 781 mm
- Työskentelykorkeus
- Working height (min.): 710 mm
Working height (max.): 1.205 mm
- Height adjustable y/n
- Kyllä
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 95 kg
- Bruttopaino
- 106 kg
- Tullitariffinimike
- 94032080
- EAN
- 4028177962668
- ETIM 9
- EC000348
- ETIM 8
- EC002224
- ECLASS 8.0
- 21100208
- Tuotekuvaus
-
Liikuteltava johdotustyöpiste 110 V:n ja 60 Hz:n liitännällä. Sähköisesti korkeussäädettävä ja joustava käyttö verstaalla. Mahdollistaa ergonomisen työskentelyn ja käsittelyn.