Wire Station WS 540

Til.nro: AS 4051131

Siirrettävä johdotustyöasema, korkeussäädettävä, joustavaan tuotanto- ja verstastyöskentelyyn. Mahdollistaa ergonomisen työskentelyn ja käsittelyssä.

Til.nro:
AS 4051131
Rakenne
Processing Edition
Tuotekuvaus
Siirrettävä johdotustyöasema, korkeussäädettävä, joustavaan tuotanto- ja verstastyöskentelyyn. Mahdollistaa ergonomisen työskentelyn ja käsittelyssä.
Hyödyt
Sähköisesti säädettävä pöytä optimaalisen työskentelykorkeuden aikaansaamiseksi, säädettävissä välillä 710 – 1 250 mm
Monikerrostyötaso, vedenkestävä ja naarmutuksen kestävä
Ihanteellinen ratkaisu yhdessä katkaisu- ja puristusautomaattien sekä esivalmisteltujen lankojen Wire Terminal -yksikön kautta tapahtuvan käytön kanssa
Integroitu mittalista nopeaan manuaaliseen mittaamiseen
Valmistelee monitorin kiinnitystä varten lankojen poistamiseksi Eplan Smart Wiring -toiminnolla
Valinnaisesti laajennettavissa laitehyllyillä lankapahveja, lankarullia sekä työkalujen ja pienosien pitimiä varten
Joustavasti korjaamossa käytettävissä kumitettujen ohjausrullien avulla
Vetolaatikko, jossa Shadowboard valmisteltu työkaluille
Toimitus
Langoituspöytä sähköisellä korkeussäädöllä
Liitäntäkaapeli 7 m
Pistorasialista, 7-paikkainen, keinukytkimellä
1 Wire Station WS 540
1 laitekannatin, vasemmalle
1 laitekannatin, oikealle
1 LED-työvalo
2 kiinnitystukea, pystysuoraa
2 adapterikulmaa
1 jätesäiliö
4 johdinpakkauspidintä, vasemmalle
4 johdinpakkauspidintä, oikealle
1 johdinrengaspidin, vasemmalle
1 johdinrengaspidin, oikealle
1 kaapelinohjaus tuelle, pystysuora
1 kaapelinohjaus laitekannattimelle
Asennusohje
Kiinnitystuki, pystysuora, tilausnro 4051.106 tarvitaan esim. laatikonpitimen ja makasiinikannattimen kaltaisia lisävarusteita varten
Sisäänmenojännite
230 V AC, 50 Hz
Työskentelykorkeus
Working height (min.): 710 mm
Working height (max.): 1.205 mm
Height adjustable y/n
Kyllä
Käyttöalueet
Johtimien työstöön Rittal-katkaisu- ja puristusautomaateilla
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
160 kg
Bruttopaino
220,3 kg
Tullitariffinimike
94032080
EAN
4028177963658
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
21100200
Tuotekuvaus
Siirrettävä johdotustyöasema, korkeussäädettävä, joustavaan tuotanto- ja verstastyöskentelyyn. Mahdollistaa ergonomisen työskentelyn ja käsittelyn. Tässä mallissa on laitekannattimet Rittal katkaisu- ja puristusautomaattien integrointia varten sekä tulostinjärjestelmät johdinten merkitsemistä varten. LED-työvalo, johdinkelateline ja älykäs johdinsyöttö täydentävät tämän työpisteen.
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Ohjeet