Laitekannatin, vasen WS 540:lle

Til.nro: AS 4051102

Laitekannatinyksikkö, joka sopii katkaisuautomaatille C8+, sekä ylimääräinen laitehylly, johon sopii yleisimmät etikettitulostimet. Kiinnitetään johdotusaseman WS 540 vasemmalle puolelle.

Til.nro:
AS 4051102
Tuotekuvaus
Laitekannatinyksikkö, joka sopii katkaisuautomaatille C8+, sekä ylimääräinen laitehylly, johon sopivat yleisimmät etikettitulostimet. Kiinnitetään johdotusaseman WS 540 vasemmalle puolelle.
Hyödyt
Ylimääräinen laitehylly yleiskäyttöön
Kompakti pinta-asennus
Leveys ja korkeus joustavasti säädettävissä
Tekniset tiedot
Laitekannatin (L x K x S): 360 x 335 x 20 mm, sis. korkeudensäädön 480 mm
Tukivarsi (L x K) 500 x 700 mm
Laitehylly (L x K x S): 417 x 267 x 20 mm
Materiaali
teräslevy
Väri
RAL 7016
Toimitus
Laitekannatin katkaisuautomaattiin C8+
Puoliautomaattitukivarsi, vasen
Yleiskäyttöinen laitehylly tulostimeen/tarratulostimeen
Sis. kiinnitystarvikkeet
Sopii tilausnumerolle
4051.100
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
6,2 kg
Bruttopaino
7,2 kg
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177957510
ETIM 9
EC011819
ETIM 8
EC011819
ECLASS 8.0
21100204
Tuotekuvaus
Component support unit for an automatic cutter and a printer
Dokumentaatiot
Ohjeet