- Tuotenumero:
- AS 4051.104
- Tuotekuvaus
- Näyttöjen kiinnitykseen näyttöruudun halkaisijaan 32" asti Vesa 75/100:lla.
- Hyödyt
- Vakaa monitorikiinnitys
- Käännettävä
- Korkeussuunnassa säädettävä
- Tekniset tiedot
- Korkeussäädettävä 285 mm:iin asti
- Vedettävissä ulos 430 mm:iin asti
- Kääntöalue vasen/oikea, kun kokonaissiirtymä on 90°
- Kuulapään kääntöalue pyörivä 35°
- Vesa 75/100
- Materiaali
- Alumiini-/teräslevy
- Toimitus
- Monitorikiinnitys
Sis. kiinnitystarvikkeet
- Hint Approvals
- GS-tarkistettu
- Kuormitettavuus (staattinen)
- 10 kg
- Sopii tilausnumerolle
- 4051.100
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 3,5 kg
- Bruttopaino
- 4,5 kg
- Tullitariffinimike
- 83024900
- EAN
- 4028177957336
- ETIM 9
- EC011819
- ETIM 8
- EC011819
- ECLASS 8.0
- 21100210
- Tuotekuvaus
-
Monitor fastening for WS 540 with Vesa 75 and 100