Yleismallinen säilytyslokero WS 540:n pystysuoraan kiinnitystukeen asennettavaksi. Työkalujen tai pienosien säilytystä varten.
- Til.nro:
- AS 4051109
- Tuotekuvaus
- Yleismallinen säilytyslokero WS 540:n pystysuoraan kiinnitystukeen asennettavaksi. Työkalujen tai pienosien säilytystä varten.
- Tekniset tiedot
- Mitat (L x K x S): 130 x 15 x 190 mm
- Materiaali
- teräslevy
- Väri
- RAL 7016
- Toimitus
- Yleismallinen varastokaukalo
Sis. kiinnitystarvikkeet - Sopii tilausnumerolle
- 4051.100
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 1 kg
- Bruttopaino
- 1,2 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177957435
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Tuotekuvaus
- Storage tray for small parts and accessories for vertical attachment to the fixing bar