Kuorimisautomaatin konsoli WS 540:lle

Til.nro: AS 4051112

Kuorinta-automaatin S22 sijoittamiseen WS 540 -työasemaan. Konsoli voidaan sijoittaa sekä vasemmalle että oikealle puolelle.

Til.nro:
AS 4051112
Tuotekuvaus
Kuorinta-automaatin S22 sijoittamiseen WS 540 -työasemaan. Konsoli voidaan sijoittaa sekä vasemmalle että oikealle puolelle.
Tekniset tiedot
Konsolin pinta (L x S): 278 x 178 mm
Korkeussäädettävä 480 mm:iin asti
Materiaali
Teräslevy
Väri
RAL 7016
Asennusohje
Kuorimisautomaatin konsoli sopii myös laitekannattimiin 4051.102 ja 4051.103
Sopii tilausnumerolle
4051.100
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
3,1 kg
Bruttopaino
4 kg
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177957350
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
36629090
Tuotekuvaus
Console for accepting an insulation stripping machine
Dokumentaatiot
Ohjeet