Työasemalla syntyvän roskan keruuta varten.
- Til.nro:
- AS 4051115
- Tuotekuvaus
- Työasemalla syntyvän roskan keruuta varten.
- Hyödyt
- Kiinnitys etuosaan ilman jalkatilaan kajoamista
- Tekniset tiedot
- Mitat (L x K x S): 150 x 290 x 320 mm
- Tilavuus: 12 litraa
- Materiaali
- Muovi
- Väri
- Tummanharmaa
- Toimitus
- Jätesäiliö
Kiinnike
Sis. kiinnitystarvikkeet - Sopii tilausnumerolle
- 4051.100
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 1,4 kg
- Bruttopaino
- 2,3 kg
- Tullitariffinimike
- 39211900
- EAN
- 4028177957503
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Tuotekuvaus
- Waste container, including holder