Laitekannatinyksikkö, joka sopii puristusautomaateille RC tai R8 E. Kiinnitetään johdotusaseman WS 540 oikealle puolelle.
- Til.nro:
- AS 4051103
- Tuotekuvaus
- Laitekannatinyksikkö, joka sopii puristusautomaateille RC tai R8 E. Kiinnitetään johdotusaseman WS 540 oikealle puolelle.
- Hyödyt
- Kompakti pinta-asennus
- Leveys ja korkeus joustavasti säädettävissä
- Tekniset tiedot
- Laitekannatin (L x K x S): 318 x 313 x 20 mm, sis. putken korkeudensäätöön 480 mm
- Tukivarsi (L x K) 500 x 700 mm
- Materiaali
- teräslevy
- Väri
- RAL 7016
- Toimitus
- Laitekannatin puristusautomaatteihin
Puoliautomaattitukivarsi, oikea
Sis. kiinnitystarvikkeet - Sopii tilausnumerolle
- 4051.100
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 6,2 kg
- Bruttopaino
- 7,2 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177957343
- ETIM 9
- EC011819
- ETIM 8
- EC011819
- ECLASS 8.0
- 21100210
- Tuotekuvaus
- Component support unit for a crimping machine