Laitehyllysarja pöytälevyn alapuolelle asennettavaksi. Laitehyllyjen eri syvyydet mahdollistavat riittävän polvi- ja jalkatilan työspisteellä istuen tapahtuvaan työskentelyn aikana.
- Til.nro:
- AS 4051101
- Tuotekuvaus
- Laitehyllysarja pöytälevyn alapuolelle asennettavaksi. Laitehyllyjen eri syvyydet mahdollistavat riittävän polvi- ja jalkatilan työspisteellä istuen tapahtuvaan työskentelyn aikana.
- Hyödyt
- Tilan optimaaliseen hyödyntämiseen pöytälevyn alapuolella rajoittamatta jalkatilaa
- Laitehyllyjen ilman työkaluja tapahtuva asennus helposti ripustamalla
- Tekniset tiedot
- Ylempi lattia (L x S): 510 x 335 mm
- Alempi lattia (L x S): 510 x 200 mm
- Materiaali
- teräslevy
- Väri
- RAL 7016
- Toimitus
- 1 säilytyslokerosetti, joka koostuu ylemmästä ja alemmasta säilytyslokerosta
- Sopii tilausnumerolle
- 4051.100
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 6,3 kg
- Bruttopaino
- 7,8 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177957411
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 21109215
- Tuotekuvaus
- 1 set of storage shelves consisting of: upper storage WxD 510 x 335 mm, lower storage WxD 510 x 200 mm for mounting below the desktop.